Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val enkelpol. schakelaar 10AX volledig app.zwart met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val enkelpol. schakelaar 10AX volledig app.zwart met spankl.

Ref. 741754 EAN-nr. 3414971278653

Val enkelpol. schakelaar 10AX volledig app.zwart met spankl.

Productgroep : 30
9,36 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Uitschakelaar 1-polig
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Zwart
Kleur schakelelement Zwart
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 36 mm
Inbouwdiepte 24 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F02661NL-01.pdf pdf (0.25 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02661FR-01.pdf pdf (0.26 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-22486 (4.43 Mo)