Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
Ref. 741576
EAN-nr.
3414972038355
Val ctdoos TV + RJ45 UTP cat6 volledig app. wit met spankl.
Productgroep : 30
35,31 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Ja |
Categorie | 6 |
Kleur | Wit |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Met afsluitweerstand | Nee |
---|---|
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
9 documenten
Overeenkomst
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECTEER