UPS KEOR SPE Tower 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
KEOR SPE TOWER
LEGRAND
UPS KEOR SPE Tower 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Ref. 311064
EAN-nr.
3414972083515
UPS KEOR SPE Tower 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Productgroep : L10
1 545,00 €
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
Ingangsspanning | 175 - 288 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 208-240 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 2400 W |
Uitgangsschijnvermogen | 3000 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 238 mm |
Breedte | 170 mm |
Diepte | 438 mm |
Gewicht | 26.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0.00016 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.8 |
---|---|
Efficiëntie overall | 85 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | C20 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 1 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 10-17 A |
Geluidsniveau | 45 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-JPTUV-152873
(0.64 Mo)
SELECTEER