UPS KEOR SPE Rack 1U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
KEOR SPE RACK
LEGRAND
UPS KEOR SPE Rack 1U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Ref. 311068
EAN-nr.
3414972083393
UPS KEOR SPE Rack 1U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Productgroep : L10
1 151,00 €
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
Ingangsspanning | 175 - 288 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 208-240 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1050 W |
Uitgangsschijnvermogen | 1500 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 557 mm |
Gewicht | 17.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0.00016 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | 19" model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.7 |
---|---|
Efficiëntie overall | 85 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 5 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 5-9 A |
Geluidsniveau | 45 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Brochures
Brochures
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-JPTUV-153013
(0.62 Mo)
SELECTEER