UPS Keor Multiplug -VI- 800VA FrBel standaard 4+2
KEOR MULTIPLUG
LEGRAND
UPS Keor Multiplug -VI- 800VA FrBel standaard 4+2
Ref. 310084
EAN-nr.
3414971227279
UPS Keor Multiplug -VI- 800VA FrBel standaard 4+2
Productgroep : L10
221,80 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 170-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 207-253 V |
Secundaire frequentie | 49-61 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 480 W |
Uitgangsschijnvermogen | 800 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 89.5 mm |
Breedte | 190 mm |
Diepte | 296 mm |
Gewicht | 5.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
---|---|
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Uitgangs Power Factor | 0.6 |
Efficiëntie overall | 97 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Geluidsniveau | 40 dB |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER