Universele rail - br 515 mm Voor bevestiging op profielen
XL3 400
LEGRAND
Universele rail - br 515 mm Voor bevestiging op profielen
Ref. 020204
EAN-nr.
3245060202040
Universele rail - br 515 mm Voor bevestiging op profielen
Productgroep : 13
15,21 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 15 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Gatvorm | Langgat |
Materiaaldikte | 15 mm |
---|---|
Lengte | 600 mm |
Hoogte | 35 mm |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECTEER