![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422226-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - differentieel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422227-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 4P geknot DPX³/DPX³-I630 met dif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422225-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 4P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422224-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 3P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422223-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422222-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-3P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422221-WEB-R.jpg)
Set van 8 aansluitbussen DPX³ 630 - 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422220-WEB-R.jpg)
Set van 6 aansluitbussen DPX³ 630 - 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 uittrekhendels DPX³ 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Set connectoren 8 contacten 24 pin-vr hulpstukken DPX³630
Exclusief BTW