-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Scharnier aan binnenkant
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Scharnier aan buitenkant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Klembereik
-
Spuitbus
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Met slot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met lichtsensor
-
Uitvoering
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Zelfklevend
-
Kopvorm
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Hoogte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Breedte
-
Met kabelinvoer
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Afdekplaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 36 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
XL³ afdekp met. 3DPX³ z dr.bed h400mm - vert. - 24mod
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. kwartsl. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat - 1 DPX-IS 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - 1 DPX 630 - 1/4 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
XL³ mont.platen 1 DPX³250 extr v/a aansl - vert - 24 mod
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 400mm - 24 mod. schroev. - kasten XL³ 800/400
Exclusief BTW
Afdekplaat voor DPX³ 1600 verticale montage
Exclusief BTW
Vaste dwarssteun - l. 600 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Afdekplaat voor 1 DPX 630 hoogte 300 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
XL³ afdekplaat voor SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.
Exclusief BTW
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
XL³ mont.platen 1 DPX³160 vast v/a aansl - vert - 24 mod
Exclusief BTW
XL³ mont.platen 1 DPX³250 vast v/a aansl - vert - 24 mod
Exclusief BTW
XL³ met.afdekpl DPX³250 kwarts horz - h200mm - gem.bed 24mod
Exclusief BTW
XL³ met.afdekpl DPX³250 schr. - h200mm - horz - 24 mod
Exclusief BTW
Afdekplaat - 1 DPX 630 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - h 200mm - 24 mod. ventil. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
XL³ plaat DPX³160/250 dr.bed vast vraansl. - vert - 24 mod
Exclusief BTW
XL³ mont.platen 1 DPX³160 vast v/a aansl - vert - 24 mod
Exclusief BTW
Volle bev.plaat - h 200 mm br 600mm - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
Afdekplaat - 2 DPX-IS 250 24 mod. - kasten XL³ 800/4000
Exclusief BTW
XL³ met.afdekpl DPX³160 kwarts horz - h150mm - gem.bed 24mod
Exclusief BTW