Uitgeruste doos met vuistknop rood met visu. - diam. 54
OSMOZ
LEGRAND
Uitgeruste doos met vuistknop rood met visu. - diam. 54
Ref. 024218
EAN-nr.
3245060242183
Uitgeruste doos met vuistknop rood met visu. - diam. 54
Productgroep : 62
70,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Trek-ontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Montagewijze | Opbouw |
Met verlichting | Nee |
---|---|
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Diameter kap | 54 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER