Toolless plug C6A STP
LCS3 COPPER
LEGRAND
Toolless plug C6A STP
Ref. 033749
EAN-nr.
3414971464360
Toolless plug C6A STP
Productgroep : 40
22,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Plug (stekker) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | 6A (IEC) |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Zilver |
AWG-bereik | 23-26 |
Breedte | 18.4 mm |
Hoogte | 14.3 mm |
Diepte | 56 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 0 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Niet van toepassing |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 7.5 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Overig |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
SELECTEER