-
Scharnier aan binnenkant
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Inzetstuk voor kabelwartel
-
Scharnier aan buitenkant
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Max. openingshoek
-
Onderdeel
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Kwaliteitsklasse
-
Nastelbaar
-
Geschikt voor schroefdiameter
-
Geschikt voor houtdraadbout
-
Voor wanddikte
-
Voor wanddikte
-
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Boorgatdiepte
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Kabelinvoer
-
Aantal klemposities per pool
-
Met trekontlasting
-
Hoekuitvoering
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Met schroef
-
Boringsdiameter
-
Boringsdiameter
-
Bestand tegen water
-
Boorgatdiameter
-
Aantal polen
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Uitvoering oppervlakte
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aard opzetstuk ingang kabel
Zwarte markeerstift Onuitwisbare inkt
Exclusief BTW
Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
Schroefpluggen - grijs voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
Houder voor Nylbloc Auto klemmen - grijs RAL 7035
Exclusief BTW
Set 2 scharnieren ind. kastje 310 x 240 tot 360 x 270 mm
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 155x110mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 220x170mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 130x130mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 180x140mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 270x170mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Set 2 scharnieren ind. kastje 130 x 130 tot 270 x 170 mm
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 310x240mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Metalen montageplaat 360x270mm industrieel kastje in kunstof
Exclusief BTW
Klemmensteun - 4 klemmen 4 mm² aftakdozen Plexo 80 x 80 mm
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 20 m
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo wit - kabels tot diam. 25 mm
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo wit - kabels tot diam. 20 mm
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 25 m
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 32 m
Exclusief BTW
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 40 m
Exclusief BTW
Set 4 muurbevestigingsbeugels industriële kastjes in kunstof
Exclusief BTW