-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Transparant
-
Dekselmontage
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Spuitbus
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze kanaal
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met potentiaalvereffening
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
GWO6 reparatielak RAL1013
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 110 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 sluitplaat b=25 110 R1013
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Exclusief BTW
GWO6 flensplaat 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 stijggoot L=2m 170x38
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 110x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 110 R9010
Exclusief BTW
GWO6 multifunctionele kabelklem
Exclusief BTW
GWO6 reparatielak RAL9010
Exclusief BTW
GWO6 zaagmal voor breedte110mm
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 110x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flensplaat 110x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 sluitplaat b=25 110 R9010
Exclusief BTW
GWO6 Akoestische isolatie 110-130
Exclusief BTW
GWO6 scheidingsschot L=1m
Exclusief BTW