-
Geschikt voor aantal polen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Met asverlenging
-
Aantal fasen
-
Aantal fasen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal fasen
-
Aantal fasen
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Met deurvergrendeling
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Materiaal behuizing
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Type stuurspanning
-
Delingsmaat
-
Met greep rood/geel
-
Delingsmaat
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Met transparant deksel
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Uitvoering
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor noodstop
-
Uitvoering
-
Nom. continustroom Iu
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Geïsoleerd
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417464-LEGRAND-1000.jpg)
Draaibediening op deur voor MPX³63H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417465-LEGRAND-1000.jpg)
Draaibediening op deur voor MPX³100H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417463-LEGRAND-1000.jpg)
Draaibediening op deur voor MPX³32H en 32MA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417410-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417412-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomuitsch.spoel MPX³ 220- 230V-50Hz/240-260V-60Hz-1mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417413-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417430-LEGRAND-1000.jpg)
MPX³ spoel MS + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417432-LEGRAND-1000.jpg)
MPX³ spoel MS + 2NO - 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417433-LEGRAND-1000.jpg)
MPX³ spoel MS + 2NO - 380/400V 50Hz / 440-460V 60Hz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417420-LEGRAND-1000.jpg)
Min.spanningspoel MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-zonder hulpcontact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417422-LEGRAND-1000.jpg)
Min.spanningspoel MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-zr hulpcon
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417423-LEGRAND-1000.jpg)
Min.spanningspoel MPX³380-400V 50Hz/440-460V-60hz-zr hulpcon
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Doos met draaibediening geel/ rood-IP65-MPX³32H 32MA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/417481-LEGRAND-1000.jpg)
Doos met draaibediening zwart IP65-MPX³32H 32MA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/417462-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat MPX³100H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417476-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 5 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/417461-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat MPX³63H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/417458-LEGRAND-1000.jpg)
Connector MPX³100H CTX³100AC met kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/417459-LEGRAND-1000.jpg)
Connector MPX³100H CTX³100DC met kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417472-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 2 apparaten voor MPX³63H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417473-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 3 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417474-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 3 apparaten voor MPX³63H
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/417475-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsrail 4 apparaten voor MPX³32S 32H 32MA
Exclusief BTW