Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Teller drief. TI 5A - MID uitgang impulsen - 4 mod.

EMDX3 LEGRAND

Teller drief. TI 5A - MID uitgang impulsen - 4 mod.

Ref. 412042 EAN-nr. 3414971413757

Teller drief. TI 5A - MID uitgang impulsen - 4 mod.

Productgroep : 21
465,20 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type meter Elektronisch
Nom. stroom (In) 5 A
Max. stroom (Imax) 6 A
Nom. spanning (Un) N-L 90-265 V
Nom. spanning (Un) L-L 156-460 V
Frequentie 49-61 Hz
Nauwkeurigheidsklasse B
Pooltype Drieleider/vierleider
Uitvoering Meetwaardeomvormer
Energiesoort Werk- en blindvermogen
Geschikt voor Afname/levering
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Tariefsturing Extern
Meettype belastingscurve Nee
Terugloopblokkering Ja
Geijkt Ja
Goedkeuring Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang Optisch
Impulstype S0
Impulssnelheid 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie Digitaal
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden 4
Breedte 71.2 mm
Diepte 66 mm
Hoogte 92.4 mm
Uitvoering van de interface Geen
Met vergrendelcode Ja
Aantal posities totaal (telwerk) 9
Beschermingsgraad (IP) IP54
Gebruikstemperatuur -25-55 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Voorbedraad Nee
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 1-16 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

11 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE11303BB_01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technische fiche
F02841EN_01.pdf pdf (9.11 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11302BE.pdf pdf (1.92 Mo)
Technische gids
LE11303BA.pdf pdf (2.5 Mo)
Technische fiche
Technische gids
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Technische gids
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
004674.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document