FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. foutstroom
-
Breedte in module-eenheden
-
Type lekstroom
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Frequentie
-
Meeschakelende nul
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HC4305_16-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4305/16
AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 16A 10MA/ LICHT
229,30 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HC4305_10-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4305/10
AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 10A 10MA/ LICHT
206,10 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/HC4305_6-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HC4305/6
AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 6A 10MA /LICHT
206,10 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen