T-aftakking naar breedte 105mm DLP design 65 x 150 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
T-aftakking naar breedte 105mm DLP design 65 x 150 mm
Ref. 010738
EAN-nr.
3245060107383
T-aftakking naar breedte 105mm DLP design 65 x 150 mm
Productgroep : 23
33,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 65 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 105 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 85 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 65 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER