T-aftakking naar br 80/h 50mm 35x80/35x105/50x80/50x105mm
DLP DESIGN
LEGRAND
T-aftakking naar br 80/h 50mm 35x80/35x105/50x80/50x105mm
Ref. 010735
EAN-nr.
3245060107352
T-aftakking naar br 80/h 50mm 35x80/35x105/50x80/50x105mm
Productgroep : 23
21,56 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 54 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 80 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 50 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
10 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER