FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor wandmontage
-
Met lichtbron
-
Geschikt voor aantal lichtbronnen
-
Materiaal
-
Lichtkleur
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Lichtverdeling
-
Kleurweergave-index
-
Lichtuittrede
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Lengte
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Dimbaar 1-10 V
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Met lichtsensor
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar DALI
-
Buitendiameter
-
Met bewegingssensor
-
Met bewegingssensor
-
Lichtverdeler
-
Dimbaar DSI
-
Lamphouder
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Voorschakelapparaat
-
Dimbaar met push-button
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Dimbaar 0-10 V
-
Materiaal afdekking
-
Materiaal afdekking
-
Dimbaar DMX
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Dimbaar LineSwitch
-
Kleurtemperatuur
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Dimming programmeerbaar
-
Dimming programmeerbaar
-
Dimbaar RF
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Dimbaar Zigbee
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Beschermingsklasse
-
Niet dimbaar
-
Niet dimbaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Stralingshoek
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Geleiderdoorsnede
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Bediening via Bluetooth
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Kleur
-
Aansluitwijze
LEGRAND
SARLAM
Ref. 500900
Verstrooier van glas voor Super 400 - diam. 296 mm
14,46 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
SARLAM
Ref. 500276
Super 400 glas CFLi 15W-E27 296mm-IP44-IK04-zwart
65,27 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
SARLAM
Ref. 700576
Super400 AV poly E27 te rusten
137,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
SARLAM
Ref. 500576
Super 400 glas E27 uitterusten
119,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
SARLAM
Ref. 500270
Super 400 glas - 100 W - E27 296 mm - IP44 - IK04 - wit
50,38 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
SARLAM
Ref. 700276
Super 400 antiv. - 100 W - E27 296 mm - IP 44 - IK 09 - zwar
60,14 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen