-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Toepassing
-
Uitvoering deksel
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Transparant
-
Dekselmontage
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Spuitbus
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Bevestiging deksel
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Montagewijze kanaal
-
Deksels meegeleverd
-
Hoek
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met potentiaalvereffening
-
Richting
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Leverbaar op rol
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
GWO6 binnenhoek var. 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 deksel platte hoek b=79 R1013
Exclusief BTW
GWO6 reparatielak RAL1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 koppelset 170Ax63
Exclusief BTW
GWO6 overzet T-stuk 170A-170 R9010
Exclusief BTW
GWO6 tussendeksel b=79 L=0.1m R1013
Exclusief BTW
GWO6 deksel b=79 L=1500 R1013
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 goot staal 170Ax63 L=2m R9010
Exclusief BTW
GWO6 deksel b=79 L=1m R1013
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 170-170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 multifunctionele kabelklem
Exclusief BTW
GWO6 klemdeksel 170 L=1m R1013
Exclusief BTW
GWO6 T-stijgstuk 170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 T-zakstuk 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 T-zakstuk 170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 overzet T-stuk 170A-170 R1013
Exclusief BTW
GWO6 overzet T-stuk 170A-130 R1013
Exclusief BTW
GWO6 overzet T-stuk 170A-130 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 170/170A R1013
Exclusief BTW
GWO6 flensplaat 170x63 R1013
Exclusief BTW