Dit product is niet meer beschikbaar
SSL kabelbaan L2000 B300 H18 thvz
SWIFTS SSL
LEGRAND
SSL kabelbaan L2000 B300 H18 thvz
Ref. SSL3002MG
EAN-nr.
5012774587712
SSL kabelbaan L2000 B300 H18 thvz
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 5400 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER