-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Nom. (meet)stroom In
-
Draagrailuitrusting
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Primaire meetstroomsterkte In
-
Secundaire nom. stroom
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Secundair (meet)schijnvermogen
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Min. stroomraildikte
-
Max. stroomraildikte
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Adapterbreedte
-
Overstroombegrenzingsfactor
-
Uitvoering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Breedte rail
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Hartafstand rail
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Geschikt voor zekeringen
-
Met aanraakbeveiliging
-
Met zekeringsbewaking
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Snapbevestiging
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Met koperrail
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Aansluiting secundair
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Aantal primaire ingangen
-
Aantal polen
-
Geschikt voor stroomrailopbouw
-
Positie bedieningselement
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Adapter DPX3 1600 -aansl boven
Exclusief BTW
Patroonlastscheid. SPX3-V 630A vertikaal
Exclusief BTW
Patroonlastscheid. SPX3-V 400A vertikaal
Exclusief BTW
Patroonlastscheid. SPX3-V 250A vertikaal
Exclusief BTW
Stroomtransfo 600A NH 1/2/3
Exclusief BTW
Stroomtransfo 150A NH 1/2/3
Exclusief BTW
Stroomtransfo 200A NH 1/2/3
Exclusief BTW
Stroomtransfo 250A NH 1/2/3
Exclusief BTW
Stroomtransfo400A NH 1/2/3
Exclusief BTW
Patroonlastscheid. SPX3-V 160A vertikaal
Exclusief BTW
Stroomtransfo 80A NH01
Exclusief BTW
Stroomtransfo 150A NH01
Exclusief BTW
Barenstelhouder 185mm voor SPX-V
Exclusief BTW
Klemmen vr SPX3-V 250/400/630 .
Exclusief BTW
Klemmen vr SPX3-V 250/400/630
Exclusief BTW
Kkl.pris kop.rail SPX/-V f.2 /1-2-3 120-240 mm² - 21x15 mm
Exclusief BTW
Sign.ct SPX 000-3 SPX-V 00 5A 250V CA - 4A 30V CC
Exclusief BTW
Klemmen voor SPX3-V 160
Exclusief BTW
Kkl.pris kop.rail SPX/-V f.00 16-70 mm² - 12x8 mm
Exclusief BTW