Spanklauwverlening Mosaic-LL toebehoren voor houders
LIVINGLIGHT
LEGRAND
Spanklauwverlening Mosaic-LL toebehoren voor houders
Ref. 670639
EAN-nr.
3245066706399
Spanklauwverlening Mosaic-LL toebehoren voor houders
Productgroep : 65
1,60 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 28 mm |
Diepte | 8 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER