Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soluclip voor Mosaic

DLP CLICK-IN LEGRAND

Soluclip voor Mosaic

Ref. 075690 EAN-nr. 3245060756901

Soluclip voor Mosaic

Productgroep : 23
4,56 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandgootbreedte 105 mm
Geschikt voor wandgootdiepte 50 mm
Breedte deksel 45 mm
Uitvoering Afdekstrip deksel
Vorm Symmetrisch
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01014AA_02.pdf pdf (0.39 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)