Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc RJ45 ctdoos cat 6 FTP IP20 - IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc RJ45 ctdoos cat 6 FTP IP20 - IK10

Ref. 077891 EAN-nr. 3245060778910

Soliroc RJ45 ctdoos cat 6 FTP IP20 - IK10

Productgroep : 70
70,06 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6
Kleur Overig
RAL-nummer 0
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Nee
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 70.4 mm
Schakelmateriaalhoogte 70.4 mm
Schakelmateriaaldiepte 36.8 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Inbouwdiepte 25.2 mm
Slagvastheid IK10
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01002EN-00.pdf pdf (1.5 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01338AB.pdf pdf (1.6 Mo)
Technische fiche
F01002FR-01.pdf pdf (1.52 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details