Soepele geribde buis 020 met trekdraad-100 meter
ACCESSOIRES
LEGRAND
Soepele geribde buis 020 met trekdraad-100 meter
Ref. 651220
EAN-nr.
3245066512204
Soepele geribde buis 020 met trekdraad-100 meter
Productgroep : 86
0,86 €
/
m
Verpakkingseenheid
100 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Polyolefine |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Uitvoering brandvertragend | Ja |
Buigweerstand | Buigzaam zelfherstellend |
Met mof | Nee |
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | Medium (klasse 3, 750 N) |
Slagvastheid volgens EN 61386-1 | Zwaar (klasse 4, 1250 N) |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor holle wand montage | Ja |
Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
---|---|
Machine- en systeeminstallatie | Nee |
Buiteninstallatie | Nee |
Binnendiameter | 14.1 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Bedrijfstemperatuur | -5-90 °C |
Extra gladde binnenlaag | Nee |
Kleur | Grijs |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
1 document
PEP
SELECTEER