Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Snoer Cat 6A S/FTP rood 3 m

LCS3 LEGRAND

Snoer Cat 6A S/FTP rood 3 m

Ref. 051872 EAN-nr. 3245060518721

Snoer Cat 6A S/FTP rood 3 m

Productgroep : 40
19,21 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype S / FTP
Categorie 6A (IEC)
Lengte 3 m
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Mantelkleur Rood
Knikbeschermingstule Gespoten
Borghendelbeveiliging Ja
Kleur knikbeschermingstule Rood
Uitvoering brandvertragend Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Kabelconstructie 1x4
AWG-maat 26
Pinconfiguratie 1:1
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
RAL-nummer 3020
Aard van de kabel voor verbinding Flexible

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000115525FR-00.pdf pdf (0.29 Mo)
Technische fiche
S000115525EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
6 documenten
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
9 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01766-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
PEP
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst