Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set 2 zijpanelen 1600X500 Altis - RAL 7035

ALTIS LEGRAND

Set 2 zijpanelen 1600X500 Altis - RAL 7035

Ref. 047265 EAN-nr. 3245060472658

Set 2 zijpanelen 1600X500 Altis - RAL 7035

Productgroep : 85
323,60 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt als zijwand Ja
Geschikt als achterwand Nee
Rastermaat 500 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 500 mm
Breedte 464 mm
Hoogte 1573 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met kabelinvoer Nee
Met slot Nee

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00710EN-08.pdf pdf (4.45 Mo)
Technische fiche
F00710FR-08.pdf pdf (4.47 Mo)
6 documenten
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
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)