-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal fasen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Werkingsprincipe
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Lampvermogen
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Connectortype
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stroom
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Wandgootinbouw
-
Aardcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Aardcontact
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Nom. (meet)stroom
-
Met lichtbron
-
Aardcontact
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Voet
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Categorie
-
Technologie
-
Bedieningswijze
-
Categorie
-
Bedieningswijze
-
App besturing via Bluetooth
-
Kleurtemperatuur
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Uitvoerrichting
-
Lampvorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Halogeen
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
DAB+
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
DAB+
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal draaiende contacten
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Seriedimmer
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal USB-C poorten
-
Xenon
-
Krypton
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Ingang voor nevenunit
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Lichtwaardegeheugen
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor zaklamp
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor pointer
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Radio frequentieband
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Separate aardingsaansluiting
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Geschikt voor zwaailicht
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
SAT-frequentieband
-
Met signaallamp
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Meeschakelende nul
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Compatible met afdekramen van derden
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Separate kabeltrekontlasting
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Incl. connectoren
-
Foutstroombeveiliging
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Type schakeling
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met oriëntatieverlichting
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurspanning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Diameter
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Oteo wissel verlicht z. null. 4A- volledig app. wit
Exclusief BTW
Oteo dimmer 10 A - 250 V volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo dimmer 10 A - 250 V samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo contactdoos TV/FM/SAT Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + trekmech. Volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + trekmech. Samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo ctdoos 2x2P+A voorbekab. horizontaal volledig app. wit
Exclusief BTW
Oteo RJ 45 cat6 - UTP 8 contacten - volledig
Exclusief BTW
Oteo dubbele drukknop Volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo wisselschak. + verklikker Volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo RJ 45 cat6 - FTP 9 contacten - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo drukknop + etikethouder 6 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo dubbele wisselschakelaar 10 A - 250 V - volledig
Exclusief BTW
Oteo tweepolige schakelaar volledig mechanisme
Exclusief BTW
Oteo kruisschakelaar 10 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo RJ 45 cat6 - UTP 8 contacten - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo dubbele wisselschakelaar 10 A - 250 V - samenstelbaar
Exclusief BTW
Oteo tweep. schak. + verklik. samenstelbaar mechanisme
Exclusief BTW
Oteo RJ 45 cat5e - UTP 8 contacten - volledig
Exclusief BTW