FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
OTEO
Ref. 086087
Oteo compact wissel + verkl. 10 A - 250 V - volledig mech.
21,27 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OTEO
Ref. 086084
Oteo compact wisselschakelaar 10 A - 250 V - volledig mech.
11,38 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OTEO
Ref. 086184
Oteo compact wisselschakelaar 10A - 250V - samenstelb. mech.
9,01 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen