RTA flexibele buis LGP D12 zwart
RTA
LEGRAND
RTA flexibele buis LGP D12 zwart
Ref. 666411
EAN-nr.
3245066664118
RTA flexibele buis LGP D12 zwart
Productgroep : 11
3,90 €
/
m
Verpakkingseenheid
50 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 50 m |
---|---|
Nom. diameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Binnendiameter | 12 mm |
Kwaliteitsklasse | Polyamide 6 |
Drukvastheid | 125 N |
Gebruikstemperatuur | -25-105 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Brandbeveiliging conform UL 94 | V2 |
Buigingsradius, statisch | 70 mm |
UV-bestendig | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Kleur | Zwart |
Materiaal ommanteling | Zonder mantel |
Brandversnellend | Nee |
---|---|
Buigweerstand | Flexibel |
Sleuven over de lengterichting | Nee |
Afsluitbaar (tweedelig) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Met trekdraad | Nee |
Extra gladde binnenlaag | Nee |
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring volgens UR | Ja |
Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Ja |
Goedkeuring volgens DIN 5510 | Nee |
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB | Nee |
opslagtemperatuur | 15-25 °C |
Voorbedraad | Nee |