Rijverd.kl 400A 4P zndr verb. 24mod
XL3
LEGRAND
Rijverd.kl 400A 4P zndr verb. 24mod
Ref. 404484
EAN-nr.
3245064044844
Rijverd.kl 400A 4P zndr verb. 24mod
Productgroep : 02
626,30 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 400 A |
Aantal polen | 4 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 400-690 V |
Aantal aftakpunten | 24 |
Kleur | Overig |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lengte | 432 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 50 mm |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER