Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Rijverd.kl 250A 4P zndr verb. 24 mod

XL3 LEGRAND

Rijverd.kl 250A 4P zndr verb. 24 mod

Ref. 404481 EAN-nr. 3245064044813

Rijverd.kl 250A 4P zndr verb. 24 mod

Productgroep : 02
541,60 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkel
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 250 A
Aantal polen 4
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Flexibel Ja
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 400-690 V
Aantal aftakpunten 24
Kleur Overig
RAL-nummer 7035
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lengte 432 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 50 mm

Documentatie

2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
G2508E-01.pdf pdf (3.26 Mo)
6 documenten
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)