RELAIS MAGIC MONOSTABIEL-SERIE-VR 5851-5860
MAGIC
BTICINO
RELAIS MAGIC MONOSTABIEL-SERIE-VR 5851-5860
Ref. 5972
EAN-nr.
8012199029689
RELAIS MAGIC MONOSTABIEL-SERIE-VR 5851-5860
Productgroep : B11
121,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Compleet apparaat met sokkel | Nee |
Met afneembare klemmen | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 4-5 V |
Type stuurspanning | AC |
Aandrijving, polarisatie | Ongepolariseerd |
Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Type schakelcontact | 1-voudig contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 42 mm |
Diepte | 50 mm |
Inbouwdiepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER