FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646245
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 21U
54,77 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646244
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 18U
49,04 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646243
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 15U
43,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646242
Linkeo2 set van 2 19"stijlen 12U
39,96 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen