Plexo66 aanpasser mosaic Ip66-ik08
PLEXO
LEGRAND
Plexo66 aanpasser mosaic Ip66-ik08
Ref. 090490
EAN-nr.
3245060904906
Plexo66 aanpasser mosaic Ip66-ik08
Productgroep : 69
31,86 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Met klapdeksel | Ja |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | Overig |
Schakelmateriaalbreedte | 97 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 97 mm |
---|---|
Schakelmateriaaldiepte | 33 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER