Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar grijs
Ref. 069504
EAN-nr.
3245060695040
Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
93,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Tijdinstelling | 0.41-15 min |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
---|---|
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 64 mm |
Diepte | 47.3 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | 0-35 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
SELECTEER