Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo schemerschakelaar Samenstelbaar grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo schemerschakelaar Samenstelbaar grijs

Ref. 069517 EAN-nr. 3245060695170

Plexo schemerschakelaar Samenstelbaar grijs

Productgroep : 69
154,90 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering sensor Lichtsensor ingebouwd
Contacten 1 verbreekcontact
Inschakelhelderheid 0.5-1500 lx
Uitschakelhelderheid 0.5-1500 lx
Uitschakelvertraging 45 s
Inschakelvertraging 45 s
Max. schakelvermogen 1400 W
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Zwenkbaar Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
Transparant Nee
Nom. spanning 250 V
Max. schakelstroom (ohmse belasting) 5.6 A
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 64 mm
Hoogte 64 mm
Diepte 47 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK07
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype AC
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00336EN-04.pdf pdf (0.61 Mo)
Gebruikers-instructie
0064JC1-01.pdf pdf (0.27 Mo)
Technische fiche
F00336FR-04.pdf pdf (0.61 Mo)
3 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details