Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer wit

PLEXO LEGRAND

Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer wit

Ref. 069691 EAN-nr. 3245060696917

Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer wit

Productgroep : 69
14,29 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal eenheden 2
Montagerichting Verticaal
Vorm Rechthoekig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 80 mm
Hoogte 155 mm
Diepte 53 mm
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Schakelmateriaalhoogte 155 mm
Schakelmateriaaldiepte 53 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Technische fiche
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
1 document
B2B Documenten
14 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-00280-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00255-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
PEP
LGRP-00314-V01.01-FR.pdf pdf (0.67 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
PEP
LGRP-00169-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)
PEP
LGRP-00071-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details