Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo opbouwdoos 2 mech.v 1 ingang m20 grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo opbouwdoos 2 mech.v 1 ingang m20 grijs

Ref. 069666 EAN-nr. 3245060696665

Plexo opbouwdoos 2 mech.v 1 ingang m20 grijs

Productgroep : 69
10,38 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal eenheden 2
Montagerichting Verticaal
Vorm Rechthoekig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Nee
Met kabelinvoer Nee
Met wartelinvoering Ja
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 80 mm
Hoogte 155 mm
Diepte 53 mm
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Schakelmateriaalhoogte 155 mm
Schakelmateriaaldiepte 53 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

1 document
B2B Documenten
7 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)