Plexo markeringslicht LED 0.2W/1W mechnanisme IP55 IK08
PLEXO
LEGRAND
Plexo markeringslicht LED 0.2W/1W mechnanisme IP55 IK08
Ref. 069583L
EAN-nr.
3414971879447
Plexo markeringslicht LED 0.2W/1W mechnanisme IP55 IK08
Productgroep : 69
20,63 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Lamphouder | Geen |
Met lichtbron | Ja |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Nee |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Overig |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Transparant | Nee |
Kleur lichtbron | Wit |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 1 W |
Schakelmateriaalbreedte | 68.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 68.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 41.2 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER