Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 wit

PLEXO LEGRAND

Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 wit

Ref. 069625L EAN-nr. 3414971880344

Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 wit

Productgroep : 69
18,08 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Overig
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Ja
Aantal wippen 2
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Kleur schakelelement Wit
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 70.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 70.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 49 mm
Inbouwdiepte 28.5 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F03419EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11732AA_1.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F03419FR-00.pdf pdf (0.96 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069625L.stp ifc (0.71 Mo)
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook