Plexo drukknop verkl. volledig app. Grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo drukknop verkl. volledig app. Grijs
Ref. 069723
EAN-nr.
3245060697235
Plexo drukknop verkl. volledig app. Grijs
Productgroep : 69
22,39 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Wip |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Schakelmateriaalbreedte | 80 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 84 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
4 documenten
PEP
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEER