Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo drukknop NO verl compl met inbouwkader IP55 grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo drukknop NO verl compl met inbouwkader IP55 grijs

Ref. 069832L EAN-nr. 3414971883499

Plexo drukknop NO verl compl met inbouwkader IP55 grijs

Productgroep : 69
19,79 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Drukknop
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Ja
Met lichtbron Ja
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 85 mm
Schakelmateriaalhoogte 85 mm
Schakelmateriaaldiepte 54 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 28.5 mm
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-069832L.stp ifc (1.56 Mo)
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details