Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo ctdoos 2x2p+a schr. 10/16a 250v samenstelb. grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo ctdoos 2x2p+a schr. 10/16a 250v samenstelb. grijs

Ref. 069565 EAN-nr. 3245060695651

Plexo ctdoos 2x2p+a schr. 10/16a 250v samenstelb. grijs

Productgroep : 69
23,37 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 4
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 4
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze Schroefklem
Met klapdeksel Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7016
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Grijs
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Schakelmateriaalbreedte 136 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 48 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 30 mm
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
B2B Documenten
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591 (0.54 Mo)