Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo contctds RJ45 cat 6 UTP mechanisme - IP55 IK08 grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo contctds RJ45 cat 6 UTP mechanisme - IP55 IK08 grijs

Ref. 069561L EAN-nr. 3414971878952

Plexo contctds RJ45 cat 6 UTP mechanisme - IP55 IK08 grijs

Productgroep : 69
31,79 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype 2xRJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6
Kleur Grijs
RAL-nummer 7046
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Met afsluitweerstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP55
Mechanische codering Ja
Kleurcodering Ja
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE11720AA_2.pdf pdf (2.24 Mo)
Technische fiche
F03584EN-00.pdf pdf (1.72 Mo)
Technische fiche
F03584FR-00.pdf pdf (1.72 Mo)
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069561L.stp ifc (1.36 Mo)
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
LGRP-01222-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)