Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo contactdoos Green'up Mode 2 compleet opb IP55 antr

PLEXO LEGRAND

Plexo contactdoos Green'up Mode 2 compleet opb IP55 antr

Ref. 069785L EAN-nr. 3414972310499

Plexo contactdoos Green'up Mode 2 compleet opb IP55 antr

Productgroep : 69
77,01 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Uitvoering Laadcontactdoos
Standaard Aarde
Aansluittechniek Schroefaansluiting
Met vergrendelende actuator Nee
Met toegangsvergrendeling Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Breedte 82 mm
Hoogte 84.5 mm
Diepte 63.5 mm
Nom. spanning 230 V
Max. nom. stroom 16 A
Type stroom AC enkelfasig
LED geïntegreerd Nee
Contactmateriaal CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten Verzilverd
Slagvastheid IK08
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Kleur Antraciet
capaciteit aansluitklemmen 1.5-4 mm²

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F03472FR-00.pdf pdf (0.68 Mo)
Technische fiche
F03472EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)
Gebruikers-instructie
LE13550AA.pdf pdf (1.28 Mo)
Gebruikers-instructie
LE13550AA_1.pdf pdf (1.28 Mo)
8 documenten
Brochures
B2B Documenten
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
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3831/A1 (0.56 Mo)
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook