Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo aanpasser vergrende Samenstelbaar grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo aanpasser vergrende Samenstelbaar grijs

Ref. 069579 EAN-nr. 3245060695798

Plexo aanpasser vergrende Samenstelbaar grijs

Productgroep : 69
14,12 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Met klapdeksel Ja
Met tekstveld Nee
Afsluitbaar Ja
Afmetingen Overig
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 65 mm
Schakelmateriaaldiepte 31 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP55
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Antibacteriële behandeling Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00334EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
F00334FR-01.pdf pdf (0.36 Mo)
3 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-069579.stp ifc (2.33 Mo)
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook