-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Verstelbaar
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC 400GC CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC 300/GC CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC 200/GC CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC 150/GC CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
SF100/GC ZELFDRAGENDE OPHANGING
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC_CF30_P_070801_wallmounting.jpg)
CSNC 100/GC CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
SF50/GC ZELFDRAGENDE OPHANGING
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400GC FAS RAIL 400MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN300GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/CM-586037-WEB-R.jpg)
SAS/ZnNi OPHANGBEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-350582-WEB-L.jpg)
Ophangklauw AS ZnNi
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/CM-558056-WEB-R.jpg)
Bev.beugel CE40 ZnMg
Exclusief BTW