FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Elektrische aansluiting
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Lengte
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Kabellengte
-
Met LED indicatie
-
Aantal C13 contactdozen
-
Aantal C19 contactdozen
-
Aantal C20 contactdozen
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Netontstoringsfilter
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal contactdozen overig
-
Voedingsspanning
-
Overspanningscategorie
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
Met display
-
SNMP
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
LEGRAND
LCS2
Ref. 646801
PDU 10" met 1mtr snoer RA/PA stekker 4x RA-type F output
69,67 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen