Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ verloop/eindplt L795 H60 316L

P31+ LEGRAND

P31+ verloop/eindplt L795 H60 316L

Ref. VG486161 EAN-nr. 3414971036857

P31+ verloop/eindplt L795 H60 316L

Productgroep : V07
71,59 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabelgoothoogte 60 mm
Breedte (groot) 795 mm
Breedte (klein) 10 mm
Bouwvorm Reducering symmetrisch
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig

Documentatie

7 documenten
Technische fiche
FT0969.pdf pdf (0.6 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)